Publique sus productos
511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
    DELABIE

    511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo en forma de T Be-line® de Ø 35 mm para duchas con barra vertical deslizante. Se utiliza como barra de ducha y para ayudar al usuario a mantenerse erguido. Facilita y asegura la entrada y el movimiento en la ducha para personas con movilidad reducida. Se puede utilizar como barra de ducha añadiendo un soporte para cabezal de ducha y/o una jabonera. La posición vertical se puede ajustar durante la instalación: se puede mover a la izquierda o a la derecha para adaptar el espacio (posición de la ducha, profundidad del asiento, etc.). Tubo de aluminio de 3 mm de grosor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. El aluminio con recubrimiento en polvo blanco mate ofrece un buen contraste visual con paredes oscuras. Superficie uniforme para un fácil mantenimiento e higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Dimensiones: 1130 x 500 mm. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia511944W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1206
    • Ancho (mm)613
    • Profundidad (mm)74
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1986
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica