Publique sus productos
511946BK Be-line® matte black shower grab bar with sliding shower head holder
DELABIE

511946BK Be-line® matte black shower grab bar with sliding shower head holder

Traducido por Google,
Barra recta Be-line® de Ø 35 mm con soporte para alcachofa de ducha, ideal para personas con movilidad reducida. Puede utilizarse como barra de apoyo vertical y como barra para ducha o bañera. Soporte para alcachofa de ducha en negro mate con anilla de fijación ergonómica. Posibilidad de añadir una jabonera deslizante (se vende por separado). Tubo de aluminio de 3 mm de grosor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. El acabado con recubrimiento en polvo negro mate ofrece un buen contraste visual con paredes claras. Superficie uniforme para facilitar el mantenimiento y la higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: un espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Altura: 1050 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511946BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1165
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011003
  • Nombre ETIMWall grab handle/rail
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica