Publique sus productos
511949W Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail
DELABIE

511949W Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail

Traducido por Google,
Barra de apoyo de esquina Be-line® con riel vertical deslizante de Ø 35 mm. Se utiliza como barra de apoyo y para ayudar al usuario a mantenerse erguido. Facilita y asegura el acceso y el movimiento en la ducha para personas con movilidad reducida. Se puede utilizar como barra de ducha añadiendo un soporte deslizante para el cabezal de ducha y/o una jabonera. La posición vertical se puede ajustar durante la instalación: se puede mover a la izquierda o a la derecha para adaptar el espacio (posición de la ducha, profundidad del asiento, etc.). Tubo de aluminio de 3 mm de grosor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. El aluminio con recubrimiento en polvo blanco mate ofrece un buen contraste visual con paredes oscuras. Superficie uniforme para un fácil mantenimiento e higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Dimensiones: 1130 x 695 x 695 mm. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511949W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1206
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2934
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica