Publique sus productos
511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail
DELABIE

511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail

Traducido por Google,
Placa de cubierta para rieles abatibles Be-Line®. Oculta los tornillos de fijación al retirar el riel de soporte abatible. Reduce el número de rieles abatibles en una instalación, permitiendo su instalación solo cuando sea necesario. Ejemplo: hoteles u hospitales que ofrecen alojamiento temporal a personas con movilidad reducida. Cubierta metalizada antracita sin placa de fijación. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511950C
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)105
  • Profundidad (mm)17
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)105
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica