Publique sus productos
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
    DELABIE

    511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo abatible Be-Line® para personas con movilidad reducida. En posición bajada, se utiliza como barra de apoyo, como soporte para estar de pie y como ayuda para el movimiento, tanto en inodoros como en duchas. Permite el acceso lateral en posición elevada. Desmontable: fácil de desmontar con sistema de bloqueo antirrobo. Reduce el número de barras de apoyo en una instalación, permitiendo su instalación solo cuando sea necesario. Ejemplo: hoteles u hospitales que ofrecen alojamiento temporal a personas con discapacidad. Barra abatible con descenso ralentizado. Se mantiene en posición vertical. Tubo de aluminio. Perfil redondeado de Ø 42 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. El acabado de aluminio con recubrimiento en polvo blanco mate ofrece un buen contraste visual con paredes oscuras. Superficie uniforme para un fácil mantenimiento e higiene. Fijaciones ocultas fijadas a la pared mediante una placa de acero inoxidable 304 de 5 mm de espesor. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Dimensiones: 650 x 210 x 120 mm. Probado para soportar más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Riel abatible con 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia511960W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)202
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)651
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4591
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica