Publique sus productos
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
    DELABIE

    511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

    Traducido por Google,
    Portarrollos de pared Be-Line®. Dispensador de papel higiénico. Su acabado antracita metalizado crea un buen contraste visual con la pared. Fijaciones ocultas. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia511966C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)59
    • Ancho (mm)146
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)324
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica