Publique sus productos
511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
DELABIE

511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

Traducido por Google,
Portarrollos de papel higiénico de pared Be-Line®. Dispensador de papel higiénico. El aluminio con recubrimiento en polvo blanco mate ofrece un buen contraste visual con paredes oscuras. Portarrollos para barras de apoyo con fijaciones ocultas. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511966W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)59
  • Ancho (mm)146
  • Profundidad (mm)82
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)324
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 31
  • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica