Publique sus productos
511968BK Be-Line® drop-down support rail
DELABIE

511968BK Be-Line® drop-down support rail

Traducido por Google,
Barra de apoyo abatible Be-Line® para personas con movilidad reducida. En posición bajada, se puede usar como barra de agarre, como apoyo para estar de pie y como ayuda para el movimiento, en inodoros o duchas. Permite el acceso lateral en posición elevada. Desmontable: fácil de desmontar con sistema de bloqueo antirrobo. Reduce el número de barras en una instalación, permitiendo su instalación solo cuando sea necesario. Ejemplo: hoteles u hospitales que ofrecen alojamiento temporal a personas con discapacidad. La barra abatible se mantiene en posición vertical. Descenso ralentizado. Tubo de aluminio. Perfil redondeado de Ø 42 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. El acabado de aluminio con recubrimiento en polvo negro mate ofrece un buen contraste visual con paredes claras. Superficie uniforme para facilitar el mantenimiento y la higiene. Fijaciones ocultas fijadas a la pared mediante una placa de acero inoxidable 304 de 5 mm de espesor. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. La pata proporciona un refuerzo adicional cuando las fijaciones a la pared no son suficientes. Dimensiones: 900 x 825 x 120 mm. La altura de las patas se puede ajustar de 760 a 780 mm. Probado con más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Riel abatible con 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511968BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)820
  • Ancho (mm)120
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011003
  • Nombre ETIMWall grab handle/rail
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars