Publique sus productos
511970W Be-line® L-shaped grab bar, white, H. 750mm
511970W Be-line® L-shaped grab bar, white, H. 750mm
    DELABIE

    511970W Be-line® L-shaped grab bar, white, H. 750mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo en forma de L Be-line® para ducha o bañera, ideal para personas con movilidad reducida. Facilita la posición de pie y el movimiento en la ducha o bañera. Se puede usar como barra de ducha añadiendo un soporte para el cabezal de ducha o una jabonera. Se puede instalar con la barra vertical a la izquierda o a la derecha. Tubo de aluminio de 3 mm de grosor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de 35 mm de diámetro con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. El aluminio con recubrimiento en polvo blanco mate ofrece un buen contraste visual con paredes oscuras. Superficie uniforme para un fácil mantenimiento e higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio mínimo impide que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de 8 x 70 mm de diámetro para paredes de hormigón. Dimensiones: 750 x 450 mm. Probado para soportar más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia511970W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)824
    • Ancho (mm)524
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1705
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica