Publique sus productos
511982BK Be-Line® matte black angled grab bar 135°, 400 x 400mm
DELABIE

511982BK Be-Line® matte black angled grab bar 135°, 400 x 400mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo angular Be-line® de 135° y Ø 35 mm para personas con movilidad reducida. Ideal como pasamanos (parte horizontal) o como asidero (parte de 135°) para inodoros, duchas o bañeras. Úsela como barra de apoyo universal, tanto para el lado izquierdo como para el derecho. Tubo de aluminio de 3 mm de espesor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. Acabado con recubrimiento en polvo negro mate que ofrece un buen contraste visual con paredes claras. Superficie uniforme para facilitar el mantenimiento y la higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: el mínimo espacio impide que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. 3 puntos de fijación evitan que la mano quede atrapada y simplifican la instalación. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Dimensiones: 400 x 400 mm. Probado para soportar más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Barras de apoyo para inodoro con 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511982BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)346
  • Ancho (mm)786
  • Profundidad (mm)71
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC011028
  • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica