Publique sus productos
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
    DELABIE

    511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo angular Be-line® de 135° y Ø 35 mm para personas con movilidad reducida. Ideal como pasamanos (parte horizontal) o como asidero (parte de 135°) para inodoros, duchas o bañeras. Úsela como barra de apoyo universal, tanto para el lado izquierdo como para el derecho. Tubo de aluminio de 3 mm de espesor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. Acabado antracita metalizado con recubrimiento en polvo; ofrece un buen contraste visual con paredes claras. Superficie uniforme para facilitar el mantenimiento y la higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: el mínimo espacio impide que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. 3 puntos de fijación evitan que la mano quede atrapada y simplifican la instalación. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Dimensiones: 400 x 400 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Barras de apoyo para inodoros con 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia511982C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)346
    • Ancho (mm)786
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1373
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica