Publique sus productos
511983W Be-line® matte white angled grab bar 135°, 220 x 220mm
DELABIE

511983W Be-line® matte white angled grab bar 135°, 220 x 220mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo angular Be-line® de 135° y Ø 35 mm para personas con movilidad reducida. Ideal como pasamanos (parte horizontal) o como asidero (parte de 135°) para inodoros, duchas o bañeras. Úsela como barra de apoyo universal, tanto para el lado izquierdo como para el derecho. Tubo de aluminio de 3 mm de espesor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. Aluminio con recubrimiento en polvo blanco mate; ofrece un buen contraste visual con paredes oscuras. Superficie uniforme para facilitar el mantenimiento y la higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: el mínimo espacio impide que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. 3 puntos de fijación evitan que la mano quede atrapada y simplifican la instalación. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Dimensiones: 220 x 220 mm. Probado para soportar más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Barras de apoyo para inodoro con 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511983W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)219
  • Ancho (mm)479
  • Profundidad (mm)71
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1081
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica