Publique sus productos
512521BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512521BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512521BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón electrónico de sobremesa. Dispensador de jabón líquido, jabón en espuma o gel hidroalcohólico. Sin contacto manual: la detección de las manos se realiza automáticamente mediante una célula infrarroja. Caño de acero inoxidable 304 cromado. Dispensador con bomba antidesperdicio. Unidad electrónica independiente y depósito extraíble para instalación bajo el lavabo. Dispensador automático de jabón: alimentación de red con transformador de 230/6 V. Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o jabón en espuma especial. Compatible con gel hidroalcohólico. Longitud del caño: 105 mm. Incluye depósito de 0,5 litros. Garantía de 30 años. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia512521BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)121
    • Ancho (mm)37.3
    • Profundidad (mm)99
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)758
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica