Publique sus productos
543000D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543000D TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Traducido por Google,
    Sistema de estructura de acero para urinario con flexible de ½", kit ½: Estructura de acero con recubrimiento en polvo negro para instalación mural. Se fija al suelo y a las paredes de carga mediante pernos de anclaje incluidos. Soporte ajustable de 95 a 280 mm. Altura de la estructura ajustable de 0 a 200 mm. Tubería de desagüe de Ø 50 mm con junta estanca. Tubo con conexión de latón de ½" para urinarios con entrada flexible. Se entrega premontado. Compatible con paredes sólidas de 13 a 120 mm. Se suministra con carcasa empotrada. Válvula configurada para descarga del sistema, con accesorios y protección de conexión. 30 años de garantía. Solicitar con placa de control referencias 430000, 430010 o 430030.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia543000D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFrame system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1106
    • Ancho (mm)526
    • Profundidad (mm)359
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10453
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 21 13 13
    • Título OmniClass Wall Mounted Water Flush Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica