Publique sus productos
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Traducido por Google,
    Sistema de marco para urinario con flexible de ½", kit de ½: Marco de acero con recubrimiento en polvo negro para instalación mural. Se fija al suelo y a las paredes de carga mediante pernos de anclaje incluidos. Soporte ajustable de 95 a 280 mm. Altura del marco ajustable de 0 a 200 mm. Tubería de desagüe de Ø 50 mm con junta estanca. Tubo con conexión de latón de ½" para urinarios con entrada flexible. Se entrega premontado. Compatible con paredes sólidas de 13 a 120 mm. Se suministra con carcasa empotrada. Válvula configurada para descarga del sistema, con accesorios y protección de conexión. 30 años de garantía. Solicitar con placa de control con referencias 430006, 430016, 430036, 778700 o 778707.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia543006D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFrame system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1106
    • Ancho (mm)526
    • Profundidad (mm)359
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10443
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniClass Water Flush Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica