Publique sus productos
6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Traducido por Google,
Dispensador de toallas de papel de pared. Con cerradura y llave estándar DELABIE. Con control de nivel. Capacidad para 750 hojas. Grosor del metal: 1 mm. Recubrimiento en polvo blanco. Dimensiones: 120 x 270 x 450 mm. Se puede pedir por separado un paquete de 180 toallas de papel plegadas (ref. 6606). Dimensiones de las toallas de papel: abierto: 230 x 250 mm, cerrado: 115 x 250 mm. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6602
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)279
  • Profundidad (mm)137
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2796
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
  • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica