Publique sus productos
6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Traducido por Google,
Dispensador de toallas de papel de pared. Acero inoxidable 304 bacteriostático con acabado satinado pulido. Dispensador de toallas de papel con cerradura y llave estándar DELABIE. Con control de nivel. Capacidad para 750 hojas. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Dimensiones: 130 x 275 x 450 mm. El paquete de toallas de papel plegadas se puede pedir por separado (ref. 6606). Dimensiones de las toallas de papel: abierto: 230 x 250 mm, plegado: 115 x 250 mm. Dispensador de toallas de papel con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6607D
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)276
  • Profundidad (mm)137
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)3843
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
  • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica