Publique sus productos
6612 Wall-mounted bin with lid and lock, 16 litres
DELABIE

6612 Wall-mounted bin with lid and lock, 16 litres

Traducido por Google,
Papelera rectangular de pared para toallas de papel y papel usado. Sistema para fijar una bolsa. Con cerradura y llave estándar DELABIE. Tapa de acero inoxidable pulido brillante. Capacidad: 16 litros. Grosor del metal: 1 mm. Acabado en pintura en polvo blanca. Dimensiones: 130 x 275 x 475 mm. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6612
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)472
  • Ancho (mm)278
  • Profundidad (mm)136
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4497
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 43 23
  • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica