Publique sus productos
729012 Liquid soap dispenser, 1-litre
DELABIE
Archivados

729012 Liquid soap dispenser, 1-litre

Deck-mounted soap dispenser with curved spout. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Model for installing on washbasins. Vandal-resistant model. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via a grub screw. Top fill (by unscrewing the push-button) or from the lower part (by unscrewing the bottle). Supplied with 1-litre bottle. Compatible with hydroalcoholic gel. Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty
Especificaciones técnicas
  • Referencia729012
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers