Mezclador temporizado de lavabo de repisa: Funcionamiento suave. Temporización de flujo: ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antical y antimanipulación. Cuerpo de latón macizo cromado. Tubos flexibles PEX con llaves de paso, filtros, válvulas antirretorno y entradas cónicas de Ø 15 mm. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Control de temperatura lateral con palanca estándar y limitador de temperatura máxima. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.