Publique sus productos
74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador temporizado de lavabo de repisa: Funcionamiento suave. Temporización de flujo: ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antical y antimanipulación. Cuerpo de latón cromado. Mangueras de cobre con llaves de paso, filtros, válvulas antirretorno y entradas cónicas de Ø 15 mm. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Control de temperatura lateral con palanca estándar y limitador de temperatura máxima. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia74250015CO
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)59.25
    • Profundidad (mm)157
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010938
    • Nombre ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica
    Australia
    Irlanda
    Islas Vírgenes Británicas
    Nueva Zelanda
    Reino Unido