Publique sus productos
746001 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746001 TEMPOSTOP time flow tap

Traducido por Google,
Grifo temporizado para lavabo TEMPOSTOP de pared: Temporización de flujo de ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antimanipulación y antical. Cuerpo de latón cromado M½". Sistema antibloqueo AB: el agua solo fluye al soltar el pulsador. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia746001
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin tap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)55
  • Ancho (mm)35
  • Profundidad (mm)92
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)326
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010938
  • Nombre ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica