Publique sus productos
748150 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748150 TEMPOSTOP time flow tap

Traducido por Google,
Grifo de lavabo temporizado de pared con caño giratorio: Temporización de ~15 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical y antimanipulación. Cuerpo de latón cromado M½". Apto para lavabos. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia748150
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin tap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)176
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)196
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)444
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica