Publique sus productos
752000 Neck tube
DELABIE

752000 Neck tube

Traducido por Google,
Tubo de cuello para urinario estándar o de sifón: ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 o Blagnac 3560". DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim o Neiße". ESTÁNDAR IDEAL "Píndaro". LAUFEN "Como". NOVOBOCH "Ural 600". PORCHERO "Axif". SILLÍN "Euroline". ESFINGE "Eurobase". VILLEROY & BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta". F½" Ø35mm. Garantía 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia752000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)58
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)98
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica