Publique sus productos
790006 TEMPOMIX time flow shower kit
DELABIE

790006 TEMPOMIX time flow shower kit

Traducido por Google,
Kit de ducha temporizada para instalación vista: Mezclador monomando TEMPOMIX de ¾". Instalación mural. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador). Funcionamiento suave. Temporización de ~30 segundos. Caudal de 6 l/min a 3 bar. Rociador de ducha TONIC JET cromado, antimanipulación y antical con regulación automática del caudal. Latón macizo cromado. Válvulas antirretorno y filtros integrados. Pulsador metálico cromado. Columna de ducha de Ø 16 mm y collarín (soporte de montaje y tornillos incluidos). Codos con racores STOP de M½", distancia entre ejes de 150 mm. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia790006
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica