Publique sus productos
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Traducido por Google,
    Kit mezclador de lavabo empotrado TEMPOMIX 3 2/2: Placa metálica cromada antimanipulación de 160 x 160 mm. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador). Funcionamiento suave. Caudal de ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bares de presión, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antical. Caño de 190 mm de largo con interior liso y bajo caudal (reduce la proliferación de bacterias). Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía. Incluye carcasa estanca 794BOX3.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia794250
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)162
    • Ancho (mm)162
    • Profundidad (mm)212
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)660
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica