Publique sus productos
795000 TEMPOMIX time flow mixer
DELABIE

795000 TEMPOMIX time flow mixer

Traducido por Google,
Mezclador temporizado de lavabo monomando de repisa: Funcionamiento suave. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Temporización de ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antical. Cuerpo de latón cromado. Pulsador ergonómico de metal cromado. Tubos flexibles PEX con llaves de paso F3/8", filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia795000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica