Publique sus productos
795100 TEMPOMIX time flow mixer
DELABIE

795100 TEMPOMIX time flow mixer

Traducido por Google,
Mezclador temporizado de lavabo monomando de repisa: Funcionamiento suave. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Temporización de ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antical. Cuerpo de latón cromado. Conectores flexibles PEX de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Limitador de temperatura máxima ajustable. Pulsador ergonómico de metal cromado. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia795100
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica