Publique sus productos
H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de fregadero SECURITHERM de pared. Mezclador termostático secuencial: abre y cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Mezclador de pared con dos caños extraíbles de acero inoxidable de 136 mm de largo. Sistema antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical para control secuencial del caudal y la temperatura. La temperatura se puede ajustar desde agua fría hasta 40 °C, con limitador de temperatura ajustado a 40 °C. Admite choques térmicos y químicos. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal regulado a 7 l/min. Cuerpo de latón cromado. Sin contacto manual gracias a la palanca de control de higiene de 146 mm de largo. Mezclador con ejes de 150 mm, con conectores STOP/CHECK descentrados M1/2" y M3/4", ideal para hospitales. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH9611
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)141
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1972
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica