Publique sus productos
H9630 Sequential thermostatic shower mixer
H9630 Sequential thermostatic shower mixer
    DELABIE

    H9630 Sequential thermostatic shower mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático secuencial para ducha SECURITHERM. Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Mezclador sin válvulas antirretorno en las entradas (reduce la proliferación bacteriana). Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría. Evita duchas frías: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua caliente. Aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical que ajusta el caudal y la temperatura. Control de temperatura desde agua fría hasta 39 °C con limitador de temperatura máxima a 39 °C. Posibilidad de choques térmicos. Cuerpo con interior liso y bajo volumen de agua (reduce la proliferación de bacterias). Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón cromado y palanca de control de higiene de 100 mm de longitud. Salida de ducha inferior M1/2". Mezclador de pared con conectores STOP/CHECK descentrados, M1/2" M3/4". Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH9630
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)133
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)181
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1772
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica