Publique sus productos
H9631L Recessed thermostatic sequential shower mixer
DELABIE

H9631L Recessed thermostatic sequential shower mixer

Traducido por Google,
Ducha termostática empotrada Securitherm, kit 2/2: Mezclador secuencial termostático: se abre y se cierra con agua fría. Mezclador sin válvulas antirretorno en las entradas (reduce la proliferación bacteriana). Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría. Evita duchas frías: el suministro de agua fría se corta si falla el suministro de agua caliente. Mezclador secuencial con aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical que ajusta el caudal y la temperatura. Control de temperatura desde agua fría hasta 39 °C con limitador de temperatura máxima fijado a 39 °C. Posibilidad de choques térmicos. Caudal regulado a 9 l/min (solo mezclador), 6 l/min a 3 bar con rociador. Palanca de higiene de 100 mm de longitud. Filtros integrados en las entradas M3/4". Solicite un rociador de ducha para completar. Placa de pared de acero inoxidable pulido brillante de 166 x 166 mm. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador de ducha con 30 años de garantía. Solicite la carcasa empotrada impermeable ref. H96BOX.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9631L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)183
  • Ancho (mm)166
  • Profundidad (mm)77
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1341
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica