Mezclador termostático de ducha empotrado SECURITHEM con salida angular, kit 2/2: Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Mezclador con válvulas antirretorno en la entrada CW. Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y la fría. Mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría. Evita duchas frías: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua caliente. Mezclador secuencial con aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical que ajusta el caudal y la temperatura. Control de temperatura desde agua fría hasta 39 °C con limitador de temperatura máxima preajustado a 39 °C. Posibilidad de choques térmicos. Caudal regulado a 9 l/min (solo mezclador), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha. Mando de control ERGO. Filtros integrados en las entradas M3/4". Solicitar un cabezal de ducha o una salida de pared. Placa de cubierta de acero inoxidable pulido brillante de 166 x 166 mm. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador de ducha con 30 años de garantía. Solicitar con la carcasa empotrada impermeable ref. H96CBOX.