Publique sus productos
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
    DELABIE

    H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

    Traducido por Google,
    Panel de ducha SECURITHERM de aluminio anodizado para instalación vista en pared. Mezclador termostático secuencial de ducha SECURITHERM (flujo continuo). Mezclador termostático secuencial de ducha: se abre y se cierra con agua fría. Mezclador sin válvulas antirretorno en las entradas (reduce la proliferación bacteriana). Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y la fría. Mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría. Protección contra agua fría: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua caliente. Control de temperatura desde agua fría hasta 39 °C. Limitador de temperatura ajustable a 39 °C. Posibilidad de choques térmicos. Caudal: 9 l/min a 3 bar. Mando deslizante sobre barra cromada con flexo de ducha flexible extraíble con conector rápido STOP. Palanca de control de higiene de 100 mm de longitud. Entradas superiores con llaves de paso en línea M1/2". Tubos de cobre. Fijaciones ocultas. Filtros. Panel de ducha apto para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH963615
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1202
    • Ancho (mm)210
    • Profundidad (mm)143
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)5753
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011613
    • Nombre ETIMShower column/panel
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica
    Australia
    Irlanda
    Islas Vírgenes Británicas
    Nueva Zelanda
    Reino Unido