Publique sus productos
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
    DELABIE

    H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers

    Traducido por Google,
    Caja empotrada estanca para mezclador termostático secuencial de ducha, kit 1/2: - Collarín con junta estanca. - Conexión hidráulica desde el exterior y mantenimiento frontal. - Conexión de agua desde la parte superior. - Adaptable a todo tipo de instalaciones (rieles, paredes sólidas, paneles). - Compatible con acabados de pared de 10 a 120 mm (manteniendo la profundidad mínima de empotramiento de 83 mm). - Apto para suministro estándar o de tubería. - Llaves de paso, ajuste de caudal, filtros y cartucho integrados y accesibles desde la parte frontal. - Mezclador termostático secuencial de ducha. - Se suministra en 2 kits: descarga segura del sistema sin elementos sensibles. 30 años de garantía. Solicitar con la placa de control referencia H9633.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH96CBOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)252
    • Ancho (mm)226
    • Profundidad (mm)211
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1370
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica