Publique sus productos
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de lavabo SECURITHERM con doble mando. Mezclador alto de un solo orificio con caño giratorio de 205 mm de alto y 150 mm de largo con interior liso. Caño con salida higiénica BIOSAFE, compatible con filtro BIOFIL. Sistema antiescaldamiento: se apaga inmediatamente si falla el suministro de agua fría o caliente. Cartucho termostático antical para el control de la temperatura. Cabezal cerámico de ¼ de vuelta para ajustar el caudal. Temperatura ajustable: agua fría hasta 41 °C. Dos limitadores de temperatura: el primero a 38 °C (anulable) y el segundo a 41 °C. Los choques térmicos se realizan fácilmente sin necesidad de retirar el mando ni cerrar el suministro de agua fría. Caudal regulado a 5 l/min. Mandos de control ERGO. Desagüe automático ergonómico de 1 1/4" de latón. Tubos flexibles de PEX de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador termostático ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH9726
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)287
    • Ancho (mm)196
    • Profundidad (mm)216
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2458
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica