Publique sus productos
H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
DELABIE

H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

Traducido por Google,
Mezclador termostático de ducha SECURITHERM con doble control. Mezclador con protección anti-escaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría. Evita duchas frías: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua caliente. Aislamiento térmico Securitouch para evitar quemaduras. Cartucho termostático antical para ajuste de temperatura. Cabezal cerámico de ¼ de vuelta para ajuste de caudal. Control de temperatura de 25 a 41 °C. Doble limitador de temperatura: el primero a 38 °C puede anularse, el segundo a 41 °C. Los choques térmicos son fáciles de realizar sin necesidad de retirar el mando de control ni cerrar el suministro de agua fría. Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón cromado y controles ERGO. Salida de ducha M1/2". Entradas F3/4" con filtros integrados y válvulas antirretorno. Mezclador con conectores de pared STOP/CHECK M1/2" y M3/4" descentrados. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. Mezclador de ducha con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9741
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)78
  • Ancho (mm)285
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2020
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica