Publique sus productos
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
    DERBIGUM
    Archivados

    Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2

    Single-ply waterproofing system that absorbs CO2 in a finishing layer made from olivine granulate.
    Especificaciones
    • • Support : Wooden panels • Vapor barrier : DERBIGUM HP 2,5 mm thick membrane (APP-TPO) nailed on the wooden support • Insulation : Glueable mineral wool insulation, cold bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: Single-ply DERBICOLOR OLIVINE membrane with an olivine granulate finish, fully torched ono the insulation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDBGECO_FR_CO2ABSORBANT
    • Familia de productoToitures
    • Grupo de productosEcologiques
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING