Publique sus productos
DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm
Detex

DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm

Traducido por Google,

Diseñados para su uso en vestíbulos de edificios donde la seguridad, la alta velocidad de tránsito y la estética interior son prioritarias, los torniquetes ópticos con barrera proporcionan una barrera visual y psicológica que informa a los peatones que se requiere autorización antes de acceder a la zona segura. Estas unidades monitorizan un flujo de tráfico de alto rendimiento de hasta 30 personas por minuto por carril, mientras que los sensores ópticos y los brazos de barrera garantizan la entrada de una sola persona por cada tarjeta de identificación autorizada presentada.

Especificaciones
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • Emergency egress operating mode
    • Arms/gates open in the direction of travel
    • Customizable to fit building decor
Especificaciones técnicas
  • Referenciadsi-es8300-optical-turnstile-with-barrier-arm
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosOptical Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos