Publique sus productos
Fastlane Plus 400AS Security Turnstile
Fastlane Plus 400AS Security Turnstile
Fastlane Plus 400AS Security Turnstile

    Fastlane Plus 400AS Security Turnstile

    Traducido por Google,

    Estableciendo el estándar

    Fastlane Plus 400 AS es un torniquete óptico premium con un pedestal extendido y brazos de barrera que pueden funcionar en modo abierto. Combina tecnología óptica avanzada con un brazo de barrera para detectar e impedir físicamente el acceso no autorizado. Con Fastlane, la seguridad nunca había sido tan atractiva.

    Inteligencia avanzada

    Los torniquetes y puertas rápidas de Fastlane tienen una arquitectura avanzada basada en inteligencia distribuida. Una matriz de rayos infrarrojos diseñada con múltiples microprocesadores monitorea el movimiento de los peatones con una precisión milimétrica, detectando a quienes los siguen a una distancia de hasta ¼ de pulgada. Intrínsecamente más segura, esta tecnología también permite la entrada más rápida y minimiza las falsas alarmas.

    IP habilitada

    El torniquete Fastlane Plus 400 AS cuenta con Fastlane Connect™, un sistema de control y comunicación TCP/IP que permite el control del torniquete basado en la web desde cualquier PC, tableta, teléfono inteligente o desde el controlador Multilane de Fastlane.

    Operación

    El torniquete Fastlane Plus 400 AS fue diseñado con haces de detección adicionales que le permiten operar en modo Normalmente Abierto. Los brazos de la barrera se cierran rápidamente ante un usuario no autorizado.

    Fastlane Plus 400 AS presenta cuatro modos de funcionamiento adicionales. Los torniquetes se pueden conectar a un panel de control remoto o integrarse con sistemas de terceros para la selección del modo electrónico. Fastlane hace sonar una alarma local si alguien ingresa sin autorización.

    • Los esfuerzos por superar la barrera de cristal harán sonar una segunda alarma más fuerte
    • Un relé secundario puede activar CCTV, cerrar puertas o controlar ascensores

    Fácil de usar y seguro

    Los torniquetes Fastlane Plus cuentan con múltiples vigas de seguridad diseñadas para evitar que los brazos de la barrera choquen con los usuarios. Las unidades cuentan con una entrada de alarma contra incendios para permitir una evacuación de emergencia segura y sin obstáculos y la serie 400 cuenta con brazos desmontables de reinicio automático exclusivos para una operación más segura.

    Palabras clave: seguridad de entrada, puertas para peatones, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-seguimiento, control de acceso anti-seguimiento, portón eléctrico, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes para peatones, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, seguridad puerta de torniquete, puerta de estilo giratorio, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, seguridad anti-tacking, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad del lobby, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad para peatones, portones, portones de barrera, portones de entrada, torniquetes para peatones, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes con barrera de vidrio, torniquetes con brazo de barrera, portón de acceso.

    Especificaciones
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38″
      • Width: 6.6″
      • Length: 50.2″

      Turnstile barrier arms

      • Retracting, breakaway arms, self-returning
      • Diameter: 1.5” tube
      • Standard length: 10.7”
      • ADA length: 15.6”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 23-28”
      • ADA lane: 33-38”

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurity-turnstiles-fastlane-plus-400-as
    • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
    • Grupo de productosSecurity Speed Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38
    • Ancho (pulgadas)6.6
    • Profundidad (pulgadas)50.2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniClass Access Control Turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica