Publique sus productos
DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile
Detex

DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile

Traducido por Google,

Los torniquetes ópticos bidireccionales ES831 con brazos de barrera manos libres mejoran la seguridad de los sistemas de control de acceso. El ES831 proporciona una barrera visual y psicológica, a la vez que informa a los peatones que se requiere autorización para acceder a una instalación o área.

Especificaciones
  • Features

    • Detects tailgating
    • Compatible with any access control system
    • Provides a physical barrier between secured and unsecured areas of the facility
    • Field configurable for card-in/card-out or card-in/free-exit operation
    • ADA compatible
Especificaciones técnicas
  • Referenciadsi-es831-barrier-arm-optical-turnstile
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosOptical Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos