Publique sus productos
Serie CDC (ACB) - Accionamientos de cadena (24 V DC)

Serie CDC (ACB) - Accionamientos de cadena (24 V DC)

Características de rendimiento

- Utilizable para aberturas de extracción de humos, D+H SCTEH Europa según EN 12101-2, así como para ventilación diaria
- Con electrónica del motor y de sincronización BSY+ controlada mediante microprocesador
- Perfectamente apto para montaje integrado en perfiles y sobre superficie
- Ruido de marcha mínimo gracias al innovador desacoplamiento acústico de los componentes del accionamiento
- Juegos de fijaciones universales para todos los sistemas de perfiles convencionales
- Longitud de construcción sencillas para carrera individual
- Disponible en todos los colores RAL
- Válido para casi todos los tipos de abertura de la ventana con accionamiento de izquierdas y de derechas
- Interfaz BUS ACB (Advanced Communication Bus) integrada con protocolo Modbus RTU
- Integración directa del accionamiento mediante comunicación abierta por bus ACB (Advanced Communication Bus) p. ej. en BMS

    Especificaciones
    • Datos técnicos

      Alimentación: 24 V DC / ±15 % / 0,6 A / 0,8 A / 1 A
      Tiempo de conexión: 30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
      Fuerza de compresión: 250 N
      Fuerza de tracción: 250 N
      Fuerza de bloqueo nominal **: 1500 N
      Vida útil: 20000 carreras dobles *
      Carrera: 350 - 1300 mm
      Velocidad de marcha ABIERTO: 6,7 mm/s
      Velocidad de marcha ABIERTO - SCTEH: 9,4 mm/s; 13,6 mm/s; 15 mm/s
      Velocidad de marcha CERRADO: 5 mm/s; 6,7 mm/s
      Tipo de protección: IP32
      Nivel de presión acústica de las emisiones: LpA = 35 dB(A)
      Rango de temperaturas: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
      Estabilidad de temperatura: B300 (30 min / 300 °C)
      Carcasa: Aluminio
      Superficie: Con recubrimiento de polvo
      Color: Aluminio blanco (~ RAL 9006)
      Conexión: Cable de silicona 2,5 m

      * ¡En caso de aplicación vertical, se debe consultar con el área de distribución de D+H!
      ** Dependiendo de la fijación, *** según VdS 2580

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacdc-acb-24vdc_series
    • Familia de productoDrives
    • Grupo de productosChain Drives
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Profundidad (mm)39
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
    • Clasificación IFC Accionador
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716