Las versátiles columnas cuadradas de aluminio para porche con capiteles y bases a juego complementan la entrada de cualquier hogar o propiedad. Estas columnas cuadradas estructurales se ofrecen en anchos de 6”, 8” y 10”. Las columnas de porche cuadradas de DSI son ideales para usos comerciales y residenciales. Nuestras columnas pueden envolver publicaciones existentes (pueden ser necesarias modificaciones). DSI es el único proveedor de columnas de aluminio que recibió la certificación PCI 4000 del Instituto de recubrimiento en polvo. Todas las columnas cumplen con la verificación AAMA 2604. Una actualización opcional AAMA 2605 está disponible por pedido especial. Las columnas de aluminio DSI tienen una garantía limitada de por vida.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |