Lo clásico se encuentra con lo vanguardista. El carácter se encuentra con la fuerza. La obra maestra se encuentra con la estructura. La baranda de vinilo PolyRail® fue diseñada con estos importantes valores en mente. Con una variedad de diseños, opciones de balaustres y postes, usted decide qué se ajusta a su visión. Ya sea que esté agregando barandas a su hogar, vivienda multifamiliar o negocio, las barandillas de vinilo para terrazas PolyRail pueden convertir lo ordinario en extraordinario. La baranda de vinilo TRX cuenta con una baranda en forma de T elegantemente contorneada. TRX ha superado los requisitos del código IBC, utiliza montajes de poste de aluminio ajustables en 4 direcciones y tiene un kit de poste opcional para facilitar el pedido. Junto con una garantía limitada transferible de por vida, un sistema prácticamente libre de mantenimiento y una variedad de opciones de balaustres, puede convertir su porche, terraza o patio comunes en un extraordinario refugio acogedor.
Especificaciones
Railing Heights:
36", 42"
Railing Lengths:
4', 5', 6', 7', 8', 9', 10' (8' and 10' use rail support)