Publique sus productos
Falcon Vinyl Deck Railing
Falcon Vinyl Deck Railing
Falcon Vinyl Deck Railing

    Falcon Vinyl Deck Railing

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Lo clásico se encuentra con lo vanguardista. El carácter se encuentra con la fuerza. La obra maestra se encuentra con la estructura. La baranda de vinilo PolyRail® fue diseñada con estos importantes valores en mente. Con una variedad de diseños, opciones de balaustres y postes, usted decide qué se ajusta a su visión. Ya sea que esté agregando barandas a su hogar, vivienda multifamiliar o negocio, las barandillas de vinilo para terrazas PolyRail pueden convertir lo ordinario en extraordinario. La baranda de vinilo Falcon cuenta con una baranda superior en forma de "barra de pan" impresionantemente contorneada y una variedad de opciones de balaustres. Incluyendo la aprobación del código ICC, una garantía limitada transferible de por vida y un sistema prácticamente libre de mantenimiento, la barandilla de vinilo Falcon podría ser justo lo que necesita para crear su propio retiro impresionante y acogedor.
    Especificaciones
    • Railing Heights:36", 42"
      Railing Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10' (8', 9', 10' use rail support)
      Stair Rail Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'
      Top Rail:2 1/2" x 3 1/2" "Bread-Loaf" Aluminum Reinforced
      Bottom Rail:1 3/4" x 3 1/2" Aluminum Reinforced Railing
      Baluster:1 3/8" x 1 3/8"
      Baluster Spacing:3 1/2"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcon-vinyl-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosPolyrail® Vinyl Deck Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos