Publique sus productos
Square Fluted Composite Porch Columns
Square Fluted Composite Porch Columns
Square Fluted Composite Porch Columns

    Square Fluted Composite Porch Columns

    Traducido por Google,

    La línea de columnas compuestas cuadradas para porche delantero de DSI elimina las horas de trabajo asociadas con las columnas construidas en el sitio y agrega líneas nítidas y limpias y una estética arquitectónica. Nuestras columnas cuadradas para porche están disponibles en panel liso, estriado, elevado, panel empotrado y nuestro exclusivo diseño de pedestal de panel empotrado. Los capiteles y las bases brindan un toque final a su columna de fibra de vidrio DSI. El conjunto estándar de capitel y base para las columnas compuestas cuadradas DSI es de estilo toscano. El capitel está fabricado en poliuretano. A diferencia de otros fabricantes de columnas compuestas, DSI ofrece una base compuesta hecha del mismo material que la columna para proteger tanto la base como la columna de abolladuras y otros daños. También ofrecemos una base compuesta estilo Alto para las necesidades de su proyecto. Los capiteles Snug-Fit de DSI están hechos para nuestros tamaños más populares y utilizan un proceso patentado. El capitel de estilo toscano es de poliuretano con un anillo de espuma para un ajuste perfecto. No hay necesidad de salir y comprar varilla de respaldo para cerrar la brecha que a veces puede ocurrir entre el fuste de la columna y el capitel. El Snug-Fit Capital no requiere agujeros piloto.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasquare-fluted-composite-columns
    • Familia de productoPorch Columns
    • Grupo de productosComposite and Fiberglass Columns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Pilares
    • Clasificación IFC Columna
    • Nombre UNSPSCColumns
    • Código UNSPSC30161902
    • Código Uniclass 2015EF_20_30
    • Descripción Uniclass 2015Columns
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Título OmniClass Columns

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos