La belleza se encuentra con la fuerza. La elegancia se encuentra con la distinción. La obra maestra se encuentra con la ingeniería innovadora. La barandilla de aluminio para terrazas Westbury® se diseñó teniendo en cuenta estos elementos esenciales. Con una variedad de diseños, colores y texturas, tú decides qué te queda bien. Ya sea que agregue una baranda al frente de su casa oa la terraza en la parte trasera, habrá convertido su casa en un refugio muy acogedor. La serie Riviera presenta diseños distintivos de 3 rieles. Esta serie tiene 6 estilos diferentes junto con un elegante riel superior y balaustres cuadrados o redondos de ¾". Solo necesita elegir el color, el diseño y la altura que convertirán su hogar en un refugio acogedor para todos.
Especificaciones
Railing Heights:
36” and 42”
Railing Lengths:
4', 5’, 6’, 7’, and 8’
Stair Rail Lengths:
4', 5’, 6’, 7’, and 8’
Post Dimensions:
2" Residential Post (.090" Wall) 2" Heavy Duty Post (.093" Wall) 2 1/2" Residential Post (.125 Wall) 2 1/2" Power Post (.125" Wall) 3" Residential Post (.095 Wall) 4" Smooth Post (.125" Wall) 4" Deco Post (.090" Wall) 6" Deco Post (.090" Wall)
Post Applications for Straight Sections
36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post. 42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
Post Applications for Stair Sections
36" T Stair Railing sections require a 47" T post. 42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
Baluster:
Square Baluster (C10) - ¾” x ¾” x .045” wall Round Baluster (C101) – ¾” x .050” wall