Publique sus productos
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing

    Montego & Montego II Aluminum Railing

    Traducido por Google,
    La belleza se encuentra con la fuerza. La elegancia se encuentra con la distinción. La obra maestra se encuentra con la ingeniería innovadora. La barandilla de aluminio para terrazas Westbury® se diseñó teniendo en cuenta estos elementos esenciales. Con una variedad de diseños, colores y texturas, tú decides qué te queda bien. Ya sea que agregue una baranda al frente de su casa oa la terraza en la parte trasera, habrá convertido su casa en un refugio muy acogedor. Montego (C20) crea un diseño llamativo con las líneas curvas de los balaustres arquitectónicos y el diseño definitivo de 2 rieles. Montego II (C23) se basa en el llamativo diseño de Montego Railing al agregar un tercer riel. El tercer riel acentúa las líneas curvas de los balaustres arquitectónicos y brinda una apariencia elegante a su espacio al aire libre. Las secciones rectas tanto en Montego como en Montego II están disponibles como un radio, lo que permite crear un hermoso acento de balcón Julieta para su hogar. Querrás desplegar la alfombra roja para estos lujosos diseños.
    Especificaciones
    • Railing Heights36” and 42”
      Railing Lengths4’, 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths4’, 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Architectural Baluster (curved)Montego Architectural Balusters 3/4” x 3/4” x .062” wall
      Montego II Short (support) BalusterMontego II 7' & 8' Straight & Stair Sections will include one baluster between the top and mid-rail. On straight sections, the baluster will be centered on the section and will not be positioned over a baluster between the mid and bottom rails. On stair sections, this baluster will be centered on the section and will be positioned over a baluster between the mid and bottom rails
      Baluster SpacingStraight Section 3.875”
      Stair Section 3.625”
      Top Rail1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Mid-Rail (Montego II Only)1 3/4” w (.070”) x 1 1/4” t (.070”)
      Bottom Rail1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
      Bottom Rail SupportA bottom rail support is included on the 7' & 8" Straight Sections of the Montego (2 rail) and on the 5', 6', 7', and 8' Straight Sections of the Montego II.
      TestingMontego Series Aluminum Railing has NOT been tested for any building codes
      Radius OptionRadius Option is available on both Montego and Montego II
      GatesGates are not available in the Montego Series. The Westbury Tuscany adjustable gate would pair well with the Montego and the Riviera (3 rail) adjustable gate would pair well with the Montego II
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamontego-series-aluminum-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosAluminum Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos