Publique sus productos
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
    Dimplex

    BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP

    Traducido por Google,

    La chimenea eléctrica empotrada BF es una chimenea eléctrica de calidad profesional que se puede incorporar a cualquier tipo de proyecto de diseño como solución de calefacción. Las brasas pulsantes y los leños interiores con luz LED, moldeados a partir de madera real, crean un realismo sorprendente, lo que hace que esta chimenea eléctrica sea el punto focal de cualquier habitación. Su interior de imitación de ladrillo agrega un encanto clásico para una autenticidad tradicional, mientras que su diseño económico y la reconocida tecnología de llama Dimplex ofrecen un valor excepcional.

    Tamaños disponibles: 33", 39", 45"

    Características

    • Efecto de llama Dimplex: el efecto de llama patentado Dimplex es una combinación de tecnología, arte y artesanía que establece el estándar para el realismo de las llamas en las chimeneas eléctricas.
    • Instalación adaptable: adapte a una chimenea existente o construya un marco o repisa de chimenea personalizados para lograr el aspecto deseado.
    • Diseño cableado sin costuras: diseñado para instalaciones integradas conectadas directamente a un circuito dedicado para una apariencia limpia y personalizada.
    • Auténticos Realogs®: fabricados artesanalmente con madera auténtica, estos troncos cuentan con luces LED internas que emiten un brillo pulsante y realista que simula la combustión de troncos.
    • Calefacción potente: proporciona calefacción a demanda que calienta hasta 1000 pies cuadrados. Se puede utilizar como solución de calefacción principal o secundaria según los requisitos de la habitación.
    • Operación sin preocupaciones: poco o ningún mantenimiento y respaldado por una garantía de 2 años.
    • Control remoto fácil de usar: los clientes pueden controlar el calor y las llamas de la chimenea eléctrica.

    Especificaciones técnicas

    • Número de pieza: BF33DXP
    • Acabado del producto: Negro
    • Potencia: 245/1440/2100/2700
    • Voltaje: 120/208/240
    • Potencia: 836/4913/7165/9213
    • Control remoto: No
    • Termostato incorporado: No
    • Apagado automático: Sí
    • Fuente de energía: eléctrica
    • Garantía: limitada de 2 años
    Especificaciones
    • Model33" Slim Line33" Deluxe39" Standard39" Deluxe45" Deluxe
      Unit Width35-3/4"32-7/8"38-3/4"38-3/4"44-3/4"
      Unit Height 29-7/8"28-1/2"32-3/4"32-3/4"32-3/4"
      Unit Depth9-7/8"14-3/8"15-3/8"15-1/4"15-3/8"


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBFDeluxeBuiltinElectricFireboxBF33DXP
    • Familia de productoBF Firebox Series
    • Grupo de productosBF Deluxe Firebox
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)28.8
    • Ancho (pulgadas)32.8
    • Profundidad (pulgadas)14.3
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enCanadá
    • Peso Neto (kg)33.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniClass Electric Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos