Publique sus productos
Pine Natural - 250mm - 35mm - Solid Flooring
Pine Natural - 250mm - 35mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pine Natural - 250mm - 35mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    FN35250E_2-5

    Pino Natural, 35x250mm, 2-5 m

    El suelo de pino Dinesen refleja la naturaleza y aporta un toque de calma al interior. Ofrecemos tarimas de pino de la más alta calidad procedentes de bosques sostenibles.

    Pino natural

    Estructura dinámica con expresión natural. Auténtica y cálida. Más nudos.

    Pino − Longitudes aleatorias

    Los tablones de longitudes aleatorias se entregan en las longitudes disponibles. Esto permite una transición fluida entre una habitación y otra, creando una imagen coherente, ideal para diversos proyectos. Cada tablón se fabrica con la mayor longitud posible, lo que permite un alto grado de aprovechamiento de la madera en bruto.

    Pino, Pin, Pino, Kiefer, Alto, Furu, Fyr

    Lista de precios:

    www.dinesen.com/es/productos/listas-de-precios/

    Especificaciones
    • Description:

      Dinesen Pine planks create a highly elegant and harmonious expression due to the extraordinary dimensions. An extravagant solution with clear references to the majestic pine tree

      Thickness: 35 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 2,36

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance (R): 0,27

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 490

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPine-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-250mm-35mm-FN250E_2-5_1mm_
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de productosPine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)490
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring