Publique sus productos
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    Ceniza Dinesen

    El fresno se yergue fuerte, hermoso y verdadero, elevándose hasta 40
    metros sobre el suelo del bosque. La belleza natural y
    dureza característica de la madera se conserva en Fresno Dinesen, cada
    tablón que encapsula la vida vivida y las líneas en un casi gráfico
    expresión. La estructura decorativa también se manifiesta en el crecimiento
    anillos, cada temporada dejando su huella de color. El resultado son tablones con
    una expresión personal y un juego de luces dinámico y contrastante
    y oscuro
    Cada tablón Dinesen Ash cuenta su propia historia con cualquier elección de
    dimensiones y composición. Cualquier solución en Dinesen Ash reflejará
    calidad sin concesiones y las muchas propiedades finas de la madera de fresno.


    Naturaleza

    Rico en estructura y variaciones de color. Cantidad variable de duramen que le da una apariencia rústica. Los tablones vienen con y sin nudos.


    Ceniza − Longitudes aleatorias

    Los tablones en longitudes aleatorias se entregan en las longitudes disponibles. Esto genera una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tablón se hace lo más largo posible, lo que permite utilizar una proporción muy alta de la madera en bruto.


    Ash, Frêne, Fresno, Esche, Ek, Aske tre, Ask

    Especificaciones
    • Description

      Products described as Dinesen
      Ash (Fraxinus excelsior L) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8-10 %. Dinesen floor planks

      are CE-labelled in accordance with EN 14342.


      Declaration of Performance No.: Ash DoP 2019-3

      https://www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDinesen-Ash-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-250mm-22mm-AN22250E_2-5
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de productosAsh
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera